피드백
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
피드백
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
VRDE-AZ 015 FF
IDROTECK
Short stroke compact cylinders
Accessories
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{idroteck/compact_cyl/accessories/valves/vrde_az_ff.prj},{NB=VRDE-AZ 015 FF},{CODE=VRDE-AZ 015 FF},{A1U1=3/8''},{A1U1X=16.662},{A2U2=Ø12},{A2U2X=12},{T=M18x1,5},{T1=18},{T2=1.5},{QMAX=30},{PMAX=350},{PR=1:4,5},{LMAX=68},{L1=138},{L2=38},{L3=86},{G=7.0},{H2=7},{CH=24},{H1=13},{H=40},{S=30},{WEIGHT=0.66}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
VRDE_AZ_FF - Valves
Bill of material
VRDE-AZ 015 FF
Code
VRDE-AZ 015 FF
VRDE-AZ 015 FF
A1-U1 BSP
3/8''
3/8''
A2-U2
Ø12
Ø12
mm
T
M18x1,5
M18x1,5
Q MAX
30
30
L/min
P MAX
350
350
bar
PILOT RATIO
1:4,5
1:4,5
L MAX
68
68
mm
L1
138
138
mm
L2
38
38
mm
L3
86
86
mm
ØG
7.0
7.0
mm
H2
7
7
mm
CH
24
24
mm
H1
13
13
mm
H
40
40
mm
S
30
30
mm
Weight
0.66
0.66
kg
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.