피드백
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
피드백
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
SCTW
IDROTECK
Short stroke compact cylinders
Accessories
Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{idroteck/compact_cyl/accessories/sensors/sensor.prj},{NB=SCTW},{CODE=SCTW},{WV=0-30V AC/DC},{CR=500 mA},{PR=10 W 10VA},{LIL=None},{C=PUR 2x0,14mm2},{CL=2,5 m},{CON=-},{T=-40°C/+120°C},{DOP=IP67},{CT=with 2 wires}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
Sensor - Magnetic sensors
Bill of material
SCTW
Code
SCTW
SCTW
Working voltage
0-30V AC/DC
0-30V AC/DC
V
Current (max) REED
500 mA
500 mA
mA
Power (max) REED
10 W 10VA
10 W 10VA
Led indicator light
None
None
Cable
PUR 2x0,14mm2
PUR 2x0,14mm2
mm^2
Cable lenght
2,5 m
2,5 m
m
Connection
-
-
Temperature
-40°C/+120°C
-40°C/+120°C
°C
Degree of protection
IP67
Cable terminal
with 2 wires
with 2 wires
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.