回饋
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
回饋
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
SCTW
IDROTECK
Short stroke compact cylinders
Accessories
Sensors
Powered by
CAD模型選擇
{idroteck/compact_cyl/accessories/sensors/sensor.prj},{NB=SCTW},{CODE=SCTW},{WV=0-30V AC/DC},{CR=500 mA},{PR=10 W 10VA},{LIL=None},{C=PUR 2x0,14mm2},{CL=2,5 m},{CON=-},{T=-40°C/+120°C},{DOP=IP67},{CT=with 2 wires}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
Sensor - Magnetic sensors
Bill of material
SCTW
Code
SCTW
SCTW
Working voltage
0-30V AC/DC
0-30V AC/DC
V
Current (max) REED
500 mA
500 mA
mA
Power (max) REED
10 W 10VA
10 W 10VA
Led indicator light
None
None
Cable
PUR 2x0,14mm2
PUR 2x0,14mm2
mm^2
Cable lenght
2,5 m
2,5 m
m
Connection
-
-
Temperature
-40°C/+120°C
-40°C/+120°C
°C
Degree of protection
IP67
Cable terminal
with 2 wires
with 2 wires
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處