Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
PTS - “PTS” PIN FOR CTS SUPPORT
Bill of material
PTS012
Code
D (h6)
12 mm
L
40 mm
A
8 mm
P
3.3 mm
E
4.5 mm
C
10 mm
B
4 mm
S
1 mm
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください