Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
PTS - “PTS” PIN FOR CTS SUPPORT
Bill of material
PTS012
Code
D (h6)
12 mm
L
40 mm
A
8 mm
P
3.3 mm
E
4.5 mm
C
10 mm
B
4 mm
S
1 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen