回饋
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
回饋
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
CTS030
IDROTECK
Hydraulic cylinders ISO 6020/2
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{idroteck/iso_6020_2/accessories/cts_support_24556.prj},{NB=CTS030},{CODE=CTS030},{A=22},{B=70},{C=17,5},{CF=30},{E=160},{F=115},{G=90},{H=85},{H1=62},{I=97},{L=135},{M=5.4},{N=24},{P=30},{Q=25},{R=120},{T=63},{NF=50},{CX=17.5},{IX=10.0},{PX=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
CTS - “CTS” CYLINDER SUPPORT DIN 24556
Bill of material
CTS030
Code
CTS030
CTS030
A
22
22
mm
B
70
70
mm
C
17,5
17,5
mm
CF (K7)
30
30
mm
E
160
160
mm
F
115
115
mm
G
90
90
mm
H
85
85
mm
H1
62
62
mm
I
97
97
mm
L
135
135
mm
M
5.4
5.4
mm
N
24
24
mm
P
30
30
mm
Q
25
25
mm
R
120
120
mm
T
63
63
mm
Nominal force
50
50
kN
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處