Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
CS - “CS” ROD END WITH SPHERICAL BEARING ISO 6982
Bill of material
CS12125
Code
AX
17 mm
C
32 mm
CH
38 mm
CN
12 mm
EN
12 mm
EU
10.05 mm
KK
M12x1,25
LF
14 mm
N
16 mm
R
16 mm
Static force
24.5 kN
Dynamic force
10.5 kN
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale