Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
PTS - “PTS” PIN FOR CTS SUPPORT
Bill of material
PTS012
Code
D (h6)
12 mm
L
40 mm
A
8 mm
P
3.3 mm
E
4.5 mm
C
10 mm
B
4 mm
S
1 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро