Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
IDROTECK
Descrizione
CS - TERMINALE CON SNODO SFERICO “CS” ISO 6982
Lista materiale
CS12125
Codice
AX
17 mm
C
32 mm
CH
38 mm
CN
12 mm
EN
12 mm
EU
10.05 mm
KK
M12x1,25
LF
14 mm
N
16 mm
R
16 mm
Forza Statica
24.5 kN
Forza Dinamica
10.5 kN
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali