Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
PTS - “PTS” PIN FOR CTS SUPPORT
Bill of material
PTS012
Code
D (h6)
12 mm
L
40 mm
A
8 mm
P
3.3 mm
E
4.5 mm
C
10 mm
B
4 mm
S
1 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale