피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
CAD 모델
CAD 모델
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
italiano
English
SCTW
IDROTECK
Accessories
Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{idroteck/accessories/sensors/sensor.prj},{NB=SCTW},{CODE=SCTW},{WV=0-30V AC/DC},{CR=500 mA},{PR=10 W 10VA},{LIL=None},{C=PUR 2x0,14mm2},{CL=2,5 m},{CON=-},{T=-40°C/+120°C},{DOP=IP67},{CT=with 2 wires}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
Sensor - Magnetic sensors
Bill of material
SCTW
Code
SCTW
SCTW
Working voltage
0-30V AC/DC
0-30V AC/DC
V
Current (max) REED
500 mA
500 mA
mA
Power (max) REED
10 W 10VA
10 W 10VA
Led indicator light
None
None
Cable
PUR 2x0,14mm2
PUR 2x0,14mm2
mm^2
Cable lenght
2,5 m
2,5 m
m
Connection
-
-
Temperature
-40°C/+120°C
-40°C/+120°C
°C
Degree of protection
IP67
Cable terminal
with 2 wires
with 2 wires
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.