回饋
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
回饋
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
TS2015
IDROTECK
Hydraulic cylinders ISO 6020/2
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{idroteck/iso_6020_2/accessories/ts_rod_end_bearing_24555.prj},{NB=TS2015},{CODE=TS2015},{AX=29},{C=76},{CH=85},{CN=30},{EN=22},{EU=19},{KK=M20x1,5},{LF=38},{N=36},{R=38},{SF=108},{DF=62},{EUX=19.00},{KKX=20},{P=1.50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
TS - “TS” ROD END WITH SPHERICAL BEARING DIN 24555
Bill of material
TS2015
Code
TS2015
TS2015
AX
29
29
mm
C
76
76
mm
CH
85
85
mm
CN
30
30
mm
EN
22
22
mm
EU
19
19
mm
KK
M20x1,5
M20x1,5
LF
38
38
mm
N
36
36
mm
R
38
38
mm
Static force
108
108
kN
Dynamic force
62
62
kN
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處