回饋
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
回饋
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
CSA025
IDROTECK
Hydraulic cylinders ISO 6020/2
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{idroteck/iso_6020_2/accessories/csa_support_8132.prj},{NB=CSA025},{CODE=CSA025},{A=25},{B=56},{C=13.5},{D=25},{E=70},{F=40},{G=85},{H=55},{H1=37},{L=113},{R=25},{NF=32},{CX=13.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
CSA - “CSA” CYLINDER SUPPORT 180° ISO 8132
Bill of material
CSA025
Code
CSA025
CSA025
A
25
25
mm
B
56
56
mm
C
13.5
13.5
mm
D (H9)
25
25
mm
E
70
70
mm
F
40
40
mm
G
85
85
mm
H
55
55
mm
H1
37
37
mm
L
113
113
mm
R
25
25
mm
Nominal force
32
32
kN
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處