回饋
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
回饋
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
CF2015
IDROTECK
Hydraulic cylinders ISO 6020/2
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{idroteck/iso_6020_2/accessories/cf_rod_end_iso_8133.prj},{NB=CF2015},{CODE=CF2015},{CE=60},{CK=20},{CL=60},{CM=30},{ER=29},{KK=M20x1,5},{LE=32},{F=50},{KKX=20},{P=1.50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
CF - “CF” ROD END CLEVIS WITH PIN ISO 8133
Bill of material
CF2015
Code
CF2015
CF2015
CE
60
60
mm
CK
20
20
mm
CL
60
60
mm
CM
30
30
mm
ER
29
29
mm
KK
M20x1,5
M20x1,5
LE
32
32
mm
Force
50
50
kN
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處