回饋
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
回饋
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
EM14
IDROTECK
Short stroke compact cylinders
Accessories
Terminals
Powered by
CAD模型選擇
{idroteck/compact_cyl/accessories/terminals/em.prj},{NB=EM14},{CODE=EM14},{CH=22},{L=25},{N=M14},{N1=14},{S=M14X1,5},{S1=14},{S2=1.50},{T=18},{U=8},{TL=2},{R=0.5},{C=0.5},{C331=0.0},{C332=0.0},{C333=0.0},{C334=0.0},{L1=0},{D1=12},{D2=11.0},{L1D1=0},{L1D2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
EM - EM male threaded rod end
Bill of material
EM14
Code
EM14
EM14
CH
22
22
mm
L
25
25
mm
N
M14
M14
S
M14X1,5
M14X1,5
T
18
18
mm
U
8
8
mm
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處