回饋
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
回饋
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
ISH050
IDROTECK
Accessories
Supports
Powered by
CAD模型選擇
{idroteck/accessories/supports/ish_support_8132.prj},{NB=ISH050},{CODE=ISH050},{A=25},{B=13.5},{B4=25},{C=12},{H=55},{H1=45},{H2=80},{I=80},{L=110},{S=26},{T=5.4},{NF=32},{BX=13.5},{XX=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
ISH - “ISH” CYLINDER SUPPORT ISO 8132
Bill of material
ISH050
Code
ISH050
ISH050
A (H7)
25
25
mm
B (H13)
13.5
13.5
mm
B4 (N9)
25
25
mm
C
12
12
mm
H
55
55
mm
H1
45
45
mm
H2 (MAX)
80
80
mm
I
80
80
mm
L
110
110
mm
S
26
26
mm
T (0/+0,3)
5.4
5.4
mm
Nominal force
32
32
kN
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處