回饋
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
回饋
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
CSB025
IDROTECK
Accessories
Supports
Powered by
CAD模型選擇
{idroteck/accessories/supports/csb_support_8132.prj},{NB=CSB025},{CODE=CSB025},{A=25},{B=56},{C=13.5},{D=25},{E=120},{F=90},{G=85},{H=55},{H1=37},{I=10},{L=115},{P=10},{Q=25},{R=25},{T=5.4},{CX=13.5},{IX=10.0},{PX=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
IDROTECK
Description
CSB - “CSB” 90° CYLINDER SUPPORT ISO 8132
Bill of material
CSB025
Code
CSB025
CSB025
A
25
25
mm
B
56
56
mm
C
13.5
13.5
mm
D (H9)
25
25
mm
E
120
120
mm
F
90
90
mm
G
85
85
mm
H
55
55
mm
H1
37
37
mm
I
10
10
mm
L
115
115
mm
P
10
10
mm
Q
25
25
mm
R
25
25
mm
T
5.4
5.4
mm
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處